Termékek közzététele
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet

    The Hiansa - Formentera profile has a length of up to 6.00m and is manufactured in a useful width of 314mm. With a rib height of 35mm and its sloping trapezoidal shape, it offers an appearance similar to sea waves or conventional ventilation grills, but with a continuous sheet, which ensures its tightness, maintaining a surprising aesthetic.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhiansa-fac-mt35
    • TermékcsaládProfiled Sheet
    • TermékcsoportProfiled wall cladding
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)35
    • Szélesség (mm)314
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20_68_50
    • Uniclass 2015 leírásMetal profiled sheet cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClass szám23-15 15 17 13
    • OmniClass névMetal Wall Cladding Sheets
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls