Termékek közzététele
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet

    The Hiansa - Mallorca profile has a length of up to 6.00m and can be manufactured in 3 useful widths: 804mm, 868mm and 990mm. With a 53mm rib height and its triangular shape, it offers a play of light and shadow on the façade that will make the wall come alive with the passage of light throughout the day.Hiansa Ibiza profile has been specially designed for those projects in which visual impact is a fundamental factor in the overall design.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhiansa-fac-mt53
    • TermékcsaládProfiled Sheet
    • TermékcsoportProfiled wall cladding
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2021-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)53
    • Szélesség (mm)990
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20_68_50
    • Uniclass 2015 leírásMetal profiled sheet cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClass szám23-15 15 17 13
    • OmniClass névMetal Wall Cladding Sheets
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls