Termékek közzététele
MT44 IBIZA Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT44 IBIZA Profiled Façade Sheet

The Ibiza profile for architectural façades is an example of the developments that have taken place in the construction industry with respect to modern architecture. The Hiansa Ibiza profile has been specially designed for those projects in which visual impact is a fundamental factor in the overall design.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhiansa-fac-mt44
  • TermékcsaládProfiled Sheet
  • TermékcsoportProfiled wall cladding
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)44
  • Szélesség (mm)1010
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névFinishing materials and products
  • UNSPSC kód301519
  • Uniclass 2015 kódSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 leírásMetal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass szám23-15 15 17 13
  • OmniClass névMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls