Termékek közzététele
POLICARBONATO COMPACTO - MO-18, MT-32, MT-42, MT-52
Hiansa

POLICARBONATO COMPACTO - MO-18, MT-32, MT-42, MT-52

Our skylights are made to the same dimensions as our Hiansa MO-18, MT-32, MT-42 and MT-52 steel plates, thereby ensuring a perfect fit between the steel cladding sheet and the skylights.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhiansa-ilumina-polcomp
  • TermékcsaládLighting Panel
  • TermékcsoportSkylight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névSkylights
  • UNSPSC kód301718
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 leírásSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlastic Paneling
  • OmniClass szám23-17 17 00
  • OmniClass névSkylights
  • CSI UniFormat II kódB3020
  • CSI Uniformat II névRoof Openings