Termékek közzététele
Two-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab. R20

Two-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab. R20

Two-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab, with concrete joists and 70 cm distance between centres.
Specifikáció
  • Usual dimensions of a hollow clay block (length x width x height cm): • 60 x 25 x 20 • 60 x 25 x 25 • 60 x 25 x 30 • 70 x 25 x 20 • 70 x 25 x 25 • 70 x 25 x 30 TWO-WAY HOLLOW CLAY BLOCK SLAB R20 PROPERTIES: Structural resistance: it depends on the resistant elements (steel and concrete). Fire resistance (Anejo C, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013): • Fire resistance = EI 120 • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • ρ (kg/m3) = 1277(1) • R (m2·K/W) = 0,15(2) • Cp (J/Kg·K) = 1000 • μ = 10 Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • m (kg/m2) = 319(1) • RA (dBA) = 53(3) • RAtr (dBA) = 48(3) • Ln,w (dB) = 76(3) (1) m and ρ values correspond to the section without solid heads. (2) R values correspond to a two-way slab with a percentage of solid heads ≤ 30%. Screed is included. (3) RA, RAtr and Ln,w values correspond to slabs without plaster on the underside. With plaster, RA and RAtr values ircrease 2 dBA, and Ln,w value decreases 2 dB. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCOMP_H_R20
  • TermékcsaládComponentes
  • TermékcsoportComponentes
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2018-11-12
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagBeton
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
  • IFC besorolásFödém
  • UNSPSC névStructural components and basic shapes
  • UNSPSC kód3010
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCast-in-Place Concrete
  • OmniClass szám23-13 35 23
  • OmniClass névStructural Floors and Flat Roofs
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction