Termékek közzététele
QB09-U-EC-a-i Unvented inverted sloping slab roof with clay tiles. T+AT+(CS)+(I)+(CS)+U20.EC+RF

QB09-U-EC-a-i Unvented inverted sloping slab roof with clay tiles. T+AT+(CS)+(I)+(CS)+U20.EC+RF

Unvented and inverted sloping roof with external cladding of clay tile, thermal insulation, with or without waterproofing layer, and with sloping structural support consisting of one-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Specifikáció
  • The clay tiles and boards characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSIST_QB09-U-EC-a-i
  • TermékcsaládRoofing
  • TermékcsoportQB09
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2018-07-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagSzigetelés
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSteep Slope Roofing
  • CSI UniFormat II kódB1020
  • CSI Uniformat II névRoof Construction