Termékek közzététele
FC25-B1 Single skin clay block façade with ventilated air cavity and external thermal insulation. RD+CV+AT+RC+BC14+ENL

FC25-B1 Single skin clay block façade with ventilated air cavity and external thermal insulation. RD+CV+AT+RC+BC14+ENL

Single skin clay block façade, consisting of: one skin of 14 cm thick block, protected by cladding, with external thermal insulation and external ventilated air cavity, protected by cladding.
Specifikáció
  • The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSIST_FC25-B1
  • TermékcsaládFacades
  • TermékcsoportFC25
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2018-07-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagGipsz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névCeramic blocks
  • UNSPSC kód30131504
  • Uniclass 2015 kódSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 leírásMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód04 27 23
  • CSI MasterFormat 2014 névCavity Wall Unit Masonry
  • OmniClass szám23-13 00 00
  • OmniClass névStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls