Termékek közzététele
PV01-b.bb Silensis partition wall. ENL+LH7.bb+ENL

PV01-b.bb Silensis partition wall. ENL+LH7.bb+ENL

Single skin vertical internal partition wall of small format, 7 cm thick, double hollow clay brick, coated and finished with plaster, and with an underlay of elastic material.
Specifikáció
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSIST_PV01-b-bb
  • TermékcsaládPartitions
  • TermékcsoportPV01
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2018-08-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagGipsz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névCeramic bricks
  • UNSPSC kód30131602
  • Uniclass 2015 kódSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 leírásMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névClay Unit Masonry
  • OmniClass szám23-15 11 11 15
  • OmniClass névMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II kódC1010
  • CSI Uniformat II névPartitions