Termékek közzététele
Smokescreen Active S1 | füstgátló rolós árnyékolástechnika

Smokescreen Active S1 | füstgátló rolós árnyékolástechnika

Tűz esetén a füst több áldozatot követel, mint a tűz. A füstfüggönyök korlátozzák a füst terjedését egy bizonyos területre. A rolós hálók biztosítják, hogy a füst a megfelelő irányba haladjon, ahonnan aztán hatékonyan el lehet távolítani. A füstfüggönyök kulcsfontosságú részét képezik az olyan építmények tűzvédelmének, mint a parkolóházak és a középületek.

A Smokescreen Active S1 füstgátló rolós háló csak szükség esetén ereszkedik le, a tűzjelző központtól érkező jel alapján.


    Specifikáció
    • SZABVÁNYOS MŰSZAKI ADATOK

      Telepítés: Beltéri vagy falra szerelhető.

      Alkalmazás többek között: Parkolóházakban, középületekben, irodákban és ipari épületekben.

      Füstállóság: 120 percnél hosszabb, minden méretben.

      Füstteszt: A NEN-EN 12101-1 szabvány szerint tesztelve és jóváhagyva.

      Anyag: Kétoldalas üvegszálas szövet szürke poliuretán bevonattal.

      Anyagvastagság: 0,4 mm

      Szövet tömege m²-enként: 0,45 kg

      Alsó rúd: Acélprofil


      HIBABIZTONSÁGI OPCIÓK

      EFS (Elektromos hibabiztos)

      A füstálló roló 24 V-os csőmotorral van felszerelve, amelyet egy vezérlődoboz hajt.

      24 V-os vészhelyzeti akkumulátorokkal. Áramkimaradás esetén a szúnyogháló ezekkel a vészhelyzeti akkumulátorokkal záródik.

      GFS (Gravity Fail Safe)

      A füstálló rolós szúnyogháló 230 V-os csőmotorral van felszerelve, amelyet egy vezérlődoboz hajt.

      Áramkimaradás esetén a szúnyogháló gravitációval záródik.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSmokescreen-Active-S1
    • TermékcsaládSmokescreen
    • TermékcsoportSmoke resistant curtain
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták