Termékek közzététele
Firelock Radiation Protect (EW) | Tűzálló - duplafalú redőny betörésgátló funkcióval
Firelock Radiation Protect (EW) | Tűzálló - duplafalú redőny betörésgátló funkcióval

    Firelock Radiation Protect (EW) | Tűzálló - duplafalú redőny betörésgátló funkcióval

    EW30/EW60 Tűzálló - duplafalú redőnykapu betörésgátló funkcióval.

    • Fizikai zárként alkalmas
    • WK4/RC4 betörésállóság
    • EN 1634-1 szabvány szerint tesztelve
    • Alkalmazható irodákban, iparban, ideiglenes szálláshelyeken és magas kockázatú épületekben, például múzeumokban, bankokban és repülőtereken.

    MŰKÖDÉS

    Tűzálló redőnykapuk betörésgátló funkcióval. A redőnyöket gyakran használják magas kockázatú épületekben, például múzeumokban, bankokban és repülőtereken.

    TŰZÁLLÓ REDŐNYKAPU

    A tűzálló redőnykapu elsődleges célja az emberek és a vagyon védelme a tűz terjedésének megakadályozásával. Az ajtók a tűzjelző központhoz csatlakoznak, így riasztás esetén az ajtók bezáródnak és fizikai akadályt képeznek. A gördülőkapuk duplafalú horganyzott acélprofilból készülnek, és kőzetgyapot szigeteléssel vannak ellátva.

    INTELLIGENS VEZÉRLÉS

    • A vezérlődoboz lehetővé teszi a tűzjelző rendszerhez való csatlakozást, és LED-es kijelzőkkel rendelkezik a következőkhöz:
    • Központi vezérlés.
    • Füst- és hőmérsékletjelzők.
    • Fotocellás vezérlés.
    • A redőny vezérlő- és visszajelző jelei a specifikációhoz igazíthatók.

      OPCIÓK

      • Vészhelyzeti akkumulátor: A speciális meghajtómotorral kombinálva a redőny csak tűzjelzés vagy áramkimaradás esetén, valamint tűzjelzés esetén záródik. Továbbá a biztonsági berendezések áramkimaradás esetén is működnek.
      • Vészhelyzeti működtetés: Levehető hajtókarral, láncos emelővel vagy lendkerékkel (speciális hajtómotorral).
      • Porfestés: Bármely kívánt RAL színben.
      • Acélburkolat: Egy, kettő, három vagy négy oldalas, motorvédővel vagy anélkül.
      • Erőszakos behatolás elleni védelem: 4. osztály, a NEN 5096 / EN 1627 szabvány szerint (KOMO tanúsítvány).

      ERŐSZAKOS BELÉPÉSNEL ELLENÁLLÓ VÁLTOZAT

      Ennek a redőnynek egy olyan változata is kapható, amelyet erőszakos behatolás elleni alkalmazásokhoz fejlesztettek ki. Ez a duplafalú redőny 1,5 mm-es acél lamellákkal rendelkezik. Ez a változat akár 12 000 mm széles formátumokhoz is alkalmas, és RC4 / WK4 erőszakos behatolás elleni védelemmel rendelkezik. 60 perces tűzállósági szint.

    Specifikáció
    • SZABVÁNYOS MŰSZAKI ADATOK

      • Alkalmas: Ipari és irodaépületekben, ideiglenes szálláshelyeken és magas kockázatú épületekben, például múzeumokban, bankokban és repülőtereken történő alkalmazásra.
      • Nem alkalmas: Nagy gyakoriságú használatra.
      • Tűzállóság: Az EN 1634-1 szabvány szerint tesztelve, EW30, EW60 tűzállósági osztályokkal.
      • Erőszakos behatolás ellenállása: RC4, a NEN 5096 / EN 1627 szabványnak megfelelően, KOMO tanúsítvánnyal.
      • Teszt eredménye: Tűzállósági teszt az Efectis által. Erőszakos behatolás ellenállása az SKG által tesztelve.
      • Max. Méretek: Tűzállóság 10 000 x 7500 mm (sz x m).
      • Erőszakos behatolás ellenállása 12 000 x korlátlan (sz x m).
      • Anyag: Duplafalú, tűzihorganyzott acél, megerősített és szigetelt lamellákkal.
      • Anyagvastagság: 1,25 mm
      • Lécek méretei: 22 x 100 mm (m x m)
      • Súly: Kb. 35 kg/m2.
      • Letekeredésgátló: Az EN 12604 és EN 12605 szabványok szerint standard kivitelben.
      • Oldalsó vezetősín: Speciálisan gyártott, megerősített profil habosító anyaggal.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófirelock-radiation-protect
    • TermékcsaládFirelock
    • TermékcsoportFire-resistant double-walled roller shutter
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)8000
    • Szélesség (mm)8000
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták