Termékek közzététele
Tűzvédő hőmérséklet (EI) | Tűzálló görgős függöny

Tűzvédő hőmérséklet (EI) | Tűzálló görgős függöny

EI30/EI60 Tűzálló rolófüggöny.

  • 60 perc tűzállóság
  • Hősugárzás max. 1 kW/m²
  • Az EN 1634-1 / EN 15269-11 szabvány szerint tesztelve
  • Az EN 13501-1 szabvány szerint tesztelve
  • Kis beépítési hely
  • Kis oldalsó hely
  • Könnyű

Tűzvédő háló A hőmérséklet-ellenálló tűzálló tűzfüggönyök lángállóak, korlátozzák a hősugárzást és hőszigetelést biztosítanak. Ezáltal a tűzfüggönyök alkalmasak olyan felhasználásokra, mint például evakuálási útvonal vagy támadási útvonal létrehozása a tűzoltók számára. Tűzszakaszok lezárására használva a függönyök biztosítják, hogy a függöny hőmérséklete a nem tűz oldalon legfeljebb 140°C-kal emelkedjen.

HIBAELHÁRÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

  • Zárás áramkimaradás esetén:
  • GFS (Gravitációs hibaelhárító) - Áramkimaradás esetén a képernyő gravitáció segítségével záródik.
  • EFS (Elektromos hibaelhárító) - Áramkimaradás esetén a képernyő vészhelyzeti akkumulátorokkal záródik.
  • TŰZVÉDŐ VEZÉRLÉSE
  • A vezérlődoboz lehetővé teszi a tűzjelző rendszerhez való csatlakozást, és LED-es kijelzőkkel rendelkezik a következőkhöz:
  • Tápellátás
  • Aktív tűzjelzés
  • Karbantartás
  • Akkumulátorfeszültség (csak tűzvédelmi vezérléssel)

OPCIÓK

  • Az oldalsó vezetők, a védőrács és a konzolok porbevonata bármilyen kívánt RAL színben.
  • Vészhelyzeti nyomógomb az EFS verzióhoz.
  • Füstjelző
  • Villanyfény és/vagy berregő
  • Külső LED kijelző
  • 24 V-os vészhelyzeti akkumulátorok, a GFS verzióhoz megakadályozzák a képernyő bezáródását rövid áramkimaradás esetén.
Specifikáció
  • SZABVÁNYOS MŰSZAKI ADATOK

    • Telepítés: Falra.
    • Alkalmazás: Szigetelés sprinkler rendszer nélkül, evakuálási útvonal megvalósítása, többek között; megfelel a tűzfal követelményeinek.
    • Funkció: Az ajtó csak tűzjelzés esetén záródik.
    • Tűzállóság: Az EN 13501-2 szabvány szerint tesztelve. EI130, EI230, EI160 és EI260 tűzállósági osztályok.
    • Tűzállóság: Az EN 13501-1 szabvány szerint tesztelve.
    • B (szinte éghetetlen)
    • S1 (enyhe füstképződés)
    • D0 (teljesen cseppmentes)
    • Max. Szerelési felület: 6000 x 5000 mm (sz x m)
    • Anyag: Duplafalú műszaki textil, intumeszkáló anyaggal töltve Szilikon alapú, füstmentes szürke bevonattal.
    • Anyagvastagság: 13 mm teljes vastagság
    • Szövet súlya: 11 kg/m²
    • Oldalsó vezetősínek + védőrács: Sendzimir horganyzott acéllemez
    • Alsó rúd: Acéltengely
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófirescreen-temperature
  • TermékcsaládFirescreen
  • TermékcsoportFire-resistant roller screen
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)5000
  • Szélesség (mm)6000
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták