Termékek közzététele
HTL2, előtolónyelves rámpakiegyenlítő
Hörmann
Archivált

HTL2, előtolónyelves rámpakiegyenlítő

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
Hörmann HTL2 előtolónyelves rámpakiegyenlítő Hidraulikus rámpakiegyenlítő EN 1398 szerint A megfelelőség jelölése: CE, EAC, UKCA Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD), ISO14025 és EN15804 szerint, ift Rosenheim EPD-MT-0.6.1 Méret (Szélesség x Hossz): 2000-2250 x 2000-5000 mm Alkalmazási területek: logisztikai, kereskedelmi és ipari csarnokok, raktárcsarnokok, beépítés a csarnokba, vagy a csarnok elé
Specifikáció
  • • Választható standard felszereltség - Kiegészítő felszereltség / opciók Rendelési szélesség: • 2000 mm • 2100 mm • 2250 mm - ... mm Rendelési hossz (szerkezeti magasság): • 2000 mm (595 mm) • 2500 mm (595 mm) • 2750 mm (645 mm) • 3000 mm (645 mm) • 3500 mm (745 mm) • 4000 mm (745 mm) • 4500 mm (745 mm) • 5000 mm (745 mm) - ... mm ( … mm) Rámpakiegyenlítő szintkiegyenlítése függ a rendelési hossztól és a szállítóeszköztől. Az EN 1398 szabvány szerint max. 12,5%-os (kb. 7°) lejtés engedélyezett az összes anyagmozgató eszközhöz Szerkezet: Csavarodóképes rámpakiegyenlítő, hídelemez az alsó oldalán merevítőprofilokkal ellátva, elektrohidraulikus rendszer 2 db főmunkahengerrel, hegesztett acélkeret • Teherbírás: névleges terhelés 60 kN, EN 1398 szerint - Teherbírás: névleges terhelés 50 kN az EN 1398 szerint (csökkentett teherbírás, ha az előtolónyelv 1200 mm hosszú) - Teherbírás: névleges terhelés 70 kN az EN 1398 szerint (ha az előtolónyelv 800 mm hosszú) - Teherbírás: névleges terhelés 90 kN, EN 1398 szerint Megjegyzés: erősen ajánlott a PU / Vulkollan abroncsokkal ellátott szállítóeszközök össztömegének korlátozása a hídlemez nyomvályúsodásának elkerülése érdekében: tolóoszlopos targoncánál max. 4 t, emelőkocsinál max. 6 t. Ezek az értékek nem változtatják meg a névleges teherbírást! Hídlemez profilírozott, csúszásgátló acélból (S235 könnycseppmintás lemez). Hídlemez anyagvastagsága: 8/10 mm Nyelv profilírozott, csúszásgátló acélból (S355 könnycseppmintás lemez). Alkalmazási területek: logisztikai, kereskedelmi és ipari csarnokok, raktárcsarnokok, beépítés a csarnokba, vagy a csarnok elé
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1534
  • TermékcsaládDock levellers
  • TermékcsoportTelescopic lip dock levellers
  • Megjelenés dátuma2021-01-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaRakodóberendezés - Rámpakiegyenlítők
  • IFC besorolásRámpa
  • UNSPSC névLift stations
  • UNSPSC kód47101533
  • Uniclass 2015 kódEF_35_20
  • Uniclass 2015 leírásRamps
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névLoading Dock Levelers
  • OmniClass szám23-23 23 17
  • OmniClass névLoading Dock Ramps And Bridges