Kapulap:
Kapulap könnyített alumíniumrácsból. Keresztrudakkal sejtszerűen egymáshoz kapcsolva, kihúzás elleni biztosítással. Aljzati lezárás duplafalú, kihajlásnak ellenálló, extrudált alumíniumprofilból, EPDM aljzattömítéssel.
Felület:
Hengerelt alumínium (festetlen). Opcionálisan egyedi RAL-színben vagy E6/EV1 színre eloxálva.
Kapuvezetés:
Extrudált alumínium vezetősín befutótölcsérrel, vezetősín-csúszóprofil és kefetömítés. Horganyzott acéllemez konzolok, kaputengely horganyzott acélcsőből, melynek DIN 2458 szerinti kihajlási határértéke I / 500.
Kapuműködtetés:
Tengelyvéghajtás, három fázis, 400 V, 50 Hz, IP65. Integrált zuhanásgátlás, szerviz és szerelőadapterrel (SMA), elektronikus helyzetérzékelővel (AWG), hőmérsékleti tartomány: -20 °C-tól +40 °C-ig.
Totmann-vezérlés 24 V, IP65, CEE-dugasz. Meghajtó- és vezérlővezetékek csatlakoztatásra előkészítve. További opcionális kiviteli változatok (meghajtások / vezérlések) külön rákérdezésre.
Szerelés:
Kapu szakszerű szerelése vezetékezéssel és beállítási / beszabályozási munkálatokkal és próbafutás végzéssel együtt, a kapu felszerelésére alkalmas fogadó szerkezetre.
Alkalmazási területek: bevásárlóközpontok, üzlethelyiségek, üzletek nyílászárója, nyílások éjszakai lezárása, mélygarázsok, gyűjtőgarázsok, kültéri redőnykapu