Termékek közzététele
DD HG-S redőnyrács
Hörmann
Archivált

DD HG-S redőnyrács

Hörmann DD HG-S redőnyrács Erősített acél rácsszerkezet Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-RR-0.4 Teljesítményjellemzők: EN 13241-1 szerinti CE-jelölés Falnyílásméret (Szélesség × Magasság): 1000-12000 x 2000-8000 mm Alkalmazási területek: bevásárlóközpontok, üzlethelyiségek, üzletek nyílászárója, nyílások éjszakai lezárása, túlméretes kapuk, mélygarázsok, gyűjtőgarázsok, kültéri redőnykapu
Specifikáció
  • Kapulap: Kapulap erősített acél rácsszerkezet. Sejtszerűen egymáshoz kapcsolva és kihúzás elleni biztosítással. Aljzati lezárás duplafalú, kihajlásnak ellenálló, extrudált alumíniumprofilból, EPDM aljzattömítéssel. Felület: Horganyzott acél. Opcionálisan egyed RAL-színekben. Kapuvezetés: Extrudált alumínium vezetősín befutótölcsérrel, vezetősín-csúszóprofil és kefetömítés. Horganyzott acéllemez konzolok, kaputengely horganyzott acélcsőből, melynek DIN 2458 szerinti kihajlási határértéke I / 500. Kapuműködtetés: Tengelyvéghajtás, három fázis, 400 V, 50 Hz, IP65. Integrált zuhanásgátlás, szerviz és szerelőadapterrel (SMA), elektronikus helyzetérzékelővel (AWG), hőmérsékleti tartomány: -20 °C-tól +40 °C-ig. Totmann-vezérlés 24 V, IP65, CEE-dugasz. Meghajtó- és vezérlővezetékek csatlakoztatásra előkészítve. További opcionális kiviteli változatok (meghajtások / vezérlések) külön rákérdezésre. Szerelés: Kapu szakszerű szerelése vezetékezéssel és beállítási / beszabályozási munkálatokkal és próbafutás végzéssel együtt, a kapu felszerelésére alkalmas fogadó szerkezetre. Alkalmazási területek: bevásárlóközpontok, üzlethelyiségek, üzletek nyílászárója, nyílások éjszakai lezárása, túlméretes kapuk, mélygarázsok, gyűjtőgarázsok, kültéri redőnykapu
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1822
  • TermékcsaládIndustrial doors
  • TermékcsoportRolling shutters/rolling grilles
  • Megjelenés dátuma2021-01-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)8000
  • Szélesség (mm)12000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Shutters
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névGrilles
  • UNSPSC kód39111808
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_84_72
  • Uniclass 2015 leírásRoller grilles
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 33 26
  • CSI MasterFormat 2014 névOverhead Coiling Grilles
  • OmniClass szám23-17 11 25 15
  • OmniClass névRolling Grilles
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors