Termékek közzététele
AK 500 FUE-1 frekvenciaváltós vezérlés
AK 500 FUE-1 frekvenciaváltós vezérlés
    Hörmann
    Archivált

    AK 500 FUE-1 frekvenciaváltós vezérlés

    Hörmann AK 500 FUE - 1 frekvenciaváltós vezérlés Szériában erős, 3-fázisú, frekvenciaváltós vezérlés, műanyag vezérlőszekrényben Alkalmazási területek: logisztikai és raktárcsarnokok, ipari területek
    Specifikáció
    • IP 54, 3-fázisú, 400 V, méret (Sz × Ma × Mé) = 230 × 460 × 200 mm, frekvencia-átalakító, elektronikus végállás-beállítás, „Nyit / Állj / Zár” fólianyomógomb, főkapcsoló, vész-ki gomb, automatikus utánzárás és display kijelző, csatlakoztató vezeték CEE-dugasszal. Színkódokkal ellátott dugaszos vezérlésvezetékek a biztonsági berendezések és a kiegészítő komponensek egyszerű és gyors csatlakoztatásához. Alkalmazási területek: logisztikai és raktárcsarnokok, ipari területek
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3245
    • TermékcsaládControls
    • TermékcsoportFrequency converter controls
    • Megjelenés dátuma2021-08-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névElectrical controls and accessories
    • UNSPSC kód391215
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Controls and Relays
    • OmniClass szám23-35 25 23
    • OmniClass névElectrical Control Panels
    • CSI UniFormat II kódD3060
    • CSI Uniformat II névControls and Instrumentation