Termékek közzététele
HTL2 ISO, előtolónyelves rámpakiegyenlítő
Hörmann
Archivált

HTL2 ISO, előtolónyelves rámpakiegyenlítő

4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)
Hörmann HTL2 ISO előtolónyelves hőszigetelt rámpakiegyenlítő Hidraulikus rámpakiegyenlítő EN 1398 szerint A megfelelőség jelölése: CE, EAC, UKCA Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD), ISO14025 és EN15804 szerint, ift Rosenheim EPD-MT-0.6.1 Méret (Szélesség x Hossz): 2000-2250 x 2000-3000 mm Alkalmazási területek: logisztikai, kereskedelmi és ipari csarnokok, raktárcsarnokok, beépítés a csarnokb
Specifikáció
  • • Választható standard felszereltség - Kiegészítő felszereltség / opciók Rendelési szélesség: • 2000 mm • 2100 mm • 2250 mm Rendelési hossz (szerkezeti magasság): • 2000 mm ( ? mm) • 2500 mm ( ? mm) • 2750 mm ( ? mm) • 3000 mm ( ? mm) Rámpakiegyenlítő szintkiegyenlítése függ a rendelési hossztól és a szállítóeszköztől. Az EN 1398 szabvány szerint max. 12,5%-os (kb. 7°) lejtés engedélyezett az összes anyagmozgató eszközhöz Szerkezet: Csavarodóképes rámpakiegyenlítő, hídelemez az alsó oldalán merevítőprofilokkal ellátva, elektrohidraulikus rendszer 2 db főmunkahengerrel, hegesztett acélkeret Szigetelőpanel, 50 mm vastag, közvetlenül a hídlemez és a nyelv alatt, a panel kitolásnál együtt mozog a nyelvvel. Függőleges és vízszintes réstömítés, kefetömítés, ponyvaanyagú tömítések. Panel a hídlemez alatt: • elöl egy síkot alkot a rámpakiegyenlítővel (rámpára rázáró kapuhoz) - 160 mm-t előre áll (ha a kapu a rámpa elé zár le) • Teherbírás: névleges terhelés 60 kN, EN 1398 szerint Megjegyzés: erősen ajánlott a PU / Vulkollan abroncsokkal ellátott szállítóeszközök össztömegének korlátozása a hídlemez nyomvályúsodásának elkerülése érdekében: tolóoszlopos targoncánál max. 4 t, emelőkocsinál max. 6 t. Ezek az értékek nem változtatják meg a névleges teherbírást! Hídlemez profilírozott, csúszásgátló acélból (S235 könnycseppmintás lemez). Hídlemez anyagvastagsága: 8/10 mm Nyelv profilírozott, csúszásgátló acélból (S355 könnycseppmintás lemez). Alkalmazási területek: logisztikai, kereskedelmi és ipari csarnokok, raktárcsarnokok, beépítés a csarnokba
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3560
  • TermékcsaládDock levellers
  • TermékcsoportTelescopic lip dock levellers
  • Megjelenés dátuma2021-12-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaRakodóberendezés - Rámpakiegyenlítők
  • IFC besorolásRámpa
  • UNSPSC névLift stations
  • UNSPSC kód47101533
  • Uniclass 2015 kódEF_35_20
  • Uniclass 2015 leírásRamps
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névLoading Dock Levelers
  • OmniClass szám23-23 23 17
  • OmniClass névLoading Dock Ramps And Bridges