Termékek közzététele
Jupiter APC

Jupiter APC

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
Jupiter APC is a cashless version of the Automated Pay Station. It is a customer-friendly and easy-to-use station that accepts payment by Credit Card only, for ideal customer convenience. Its scanner can handle vouchers, prebooking, 3rd party tickets.
Specifikáció
  • MAIN COMPONENTS:

    • Display: multiple options up to 10.1'' TFT LCD touchscreen
    • Ticket Processing Unit: magstripe and barcode tickets management
    • Proximity Reader: handles multiple card types for subscribers
    • Scanner: Valiscan handles vouchers, prebooking, 3rd party tickets
    • Receipt Printer: for thermal paper roll
    • Heater & Ventilation: settable thermostat
    • Intercom: enhanced system with separated speaker and audio outlets, plus pinhole camera capabilities
    • EMV Devices: multiple combinations of electronic payment, including pinpad
    • Serviceability: full height doors on both sides

    COMPLIANCE & CERTIFICATIONS:

    • RoHS Compliant
    • CE Certified
    • Compliant with cULus requirements on safety


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóJupiter-APC
  • TermékcsaládJUPITER
  • TermékcsoportAutomated pay stations
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1300
  • Szélesség (mm)480
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)68
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések
  • IFC besorolásElektromos elem
  • UNSPSC névParking meters
  • UNSPSC kód46161505
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_63
  • Uniclass 2015 leírásParking meters
  • OmniClass szám23-11 23 11
  • OmniClass névParking Meters

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Óceánia Dél-Amerika