Termékek közzététele
Jupiter LE
Jupiter LE

    Jupiter LE

    4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)
    Jupiter LE is a lane entry station for parking systems that controls vehicles’ access and dispenses magnetic stripe or barcode tickets. Its advanced thermal printing technology ensures clear text printing, and tickets can be automatically issued as the vehicle approaches the station or by pressing a ticket issue button. The station also provides monthly subscribers verification and securely handles credit cards. Its touchscreen color display is designed for ease of use. The station can operate as stand-alone or as part of a networked system. Robustness is guaranteed by the stainless steel housing.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJupiter-LE
    • TermékcsaládJUPITER
    • TermékcsoportEntry stations
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1300
    • Szélesség (mm)480
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)68
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névParking meters
    • UNSPSC kód46161505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 leírásParking meters
    • OmniClass szám23-11 23 11
    • OmniClass névParking Meters

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Óceánia Dél-Amerika