Termékek közzététele
Jupiter LS
Jupiter LS

    Jupiter LS

    Jupiter LS is a lane section station that gives a high degree of flexibility to allow the control of vehicles in and out of controlled sectors within a parking facility e.g. nested areas. Its scanner can handle prebooking as well as 3rd party tickets.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJupiter-LS
    • TermékcsaládJUPITER
    • TermékcsoportSection station
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1300
    • Szélesség (mm)480
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)68
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névParking meters
    • UNSPSC kód46161505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 leírásParking meters
    • OmniClass szám23-11 23 11
    • OmniClass névParking Meters

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Óceánia Dél-Amerika