Termékek közzététele
Jupiter LSS
Jupiter LSS

    Jupiter LSS

    JUPITER LSS is a compact lane section station that controls vehicles' entrances within a nested area. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJupiter-LSS
    • TermékcsaládJUPITER
    • TermékcsoportSection station
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1300
    • Szélesség (mm)280
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)40
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névParking meters
    • UNSPSC kód46161505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 leírásParking meters
    • OmniClass szám23-11 23 11
    • OmniClass névParking Meters

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Óceánia Dél-Amerika