Termékek közzététele
Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD
Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD

    Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD

    by Hubbell Wiring Device-Kellems 
    Catalog ID: HBL50SD

    Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow

    Compact design minimizes required installation space
    Available with steel or nylon coated steel cable
    Large grounding jaw clamp for low resistant ground termination
    Standard Product

    Specifikáció
    • General
      Application - Equipment Grounding
      Cable Length - 50 Ft
      Cable Type - Single 3/32" Steel
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Single Lead Static Discharge Reel
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Series - Industrial
      Type - Static discharge reel
      UPC - 783585209005

      Dimensions
      Cable Length Active - 600
      Reel Frame Dimension - Steel

      Conductor Related
      Cable Specification - 3/32" Steel
      Nema Color - Yellow and Black

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCord-and-Cable-Reels-HBL50SD
    • TermékcsaládCable / Cord / Hose Reels
    • TermékcsoportCord Reels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • UNSPSC névCable reels
    • UNSPSC kód26121635
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_38
    • Uniclass 2015 leírásHoses, hose reels and ancillaries
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 névBoxes for Electrical Systems
    • OmniClass szám23-35 33 17 11
    • OmniClass névElectrical Cable Reels