Termékek közzététele
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 12/3 SO Cord, Yellow - HBL501232W

Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 12/3 SO Cord, Yellow - HBL501232W

by Hubbell Wiring Device-Kellems 
Catalog ID: HBL501232W

Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 12/3 SO Cord, Yellow

  • Ratchet lock can be disengaged in field
  • Optional pivot base allows 340° rotation of reel
  • Multi-position roller guide can be mounted in four different positions

Ratchet Lock and be Enabled/Disabled

Specifikáció
  • General
    Application Bench, Ceiling and Wall Mounted
    Base Type Optional
    Cable Length 50 Ft
    Cable Type #12/3 SOW-A
    Construction Steel
    Duty Heavy Duty
    Item Type Reel with Stripped Leads
    OEM Brand Name Hubbell Wiring Device-Kellems
    Performance
    Environment - Enclosure Type - Type 4X enclosure, CAN/CSA - C22.2 No. 21
    Environment - Operation - Dry, indoor and wet and damp outdoor non-hazardous location
    Series Industrial
    Type 16" Weatherproof
    UPC 783585209159

    Dimensions
    Cable Length Active 600
    Cable Length Inactive 60
    Reel Frame Dimension Steel

    Electrical Ratings
    Amperage Rating 20 A
    Current / Amperage Rating 20 A
    Voltage Rating 600 VAC

    Conductor Related
    Cable Specification 12/3 SOW-A
    Feeder Cord 12/3 SOW-A
    Nema Color Yellow and Black

    Certifications and Compliance
    Industry Standard(s) UL 355 and CSA, C22.2 No. 21

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCord-and-Cable-Reels-HBL501232W
  • TermékcsaládCable / Cord / Hose Reels
  • TermékcsoportCable Reels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-10-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névCable reels
  • UNSPSC kód26121635
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_38
  • Uniclass 2015 leírásHoses, hose reels and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 névBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass szám23-35 33 17 11
  • OmniClass névElectrical Cable Reels