Termékek közzététele
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    by Hubbell Wiring Device-Kellems 

    Weatherproof Cord Reels

    Features

    • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
    • UL Type 4
    • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
    • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
    • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications 

    Specifikáció
    • General 
      Cable Length: 35 Ft 
      Cable Type: #10/4 SOW 
      Series: inREACH 
      UPC: 783585585840 

      Electrical Ratings 
      Current / Amperage Rating: 30 A 
      Voltage Rating: 600 VAC 
      Voltage Rating Description: 600 VAC 

      Conductor Related 
      Number Of Wires: 4-Wire

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCord-and-Cable-Reels-HBLW35104
    • TermékcsaládCable / Cord / Hose Reels
    • TermékcsoportCord Reels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • UNSPSC névCable reels
    • UNSPSC kód26121635
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_38
    • Uniclass 2015 leírásHoses, hose reels and ancillaries
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 névBoxes for Electrical Systems
    • OmniClass szám23-35 33 17 11
    • OmniClass névElectrical Cable Reels