Termékek közzététele
Heavy Duty Latching Relay

Heavy Duty Latching Relay

Hubbell AAR Add-A-Relay contains an internal relay for control of an external load. The AAR requires a 24V DC power supply from the Hubbell CU series control unit. The AAR is typically used when it is desired to switch more than one circuit when occupancy is sensed or the load exceeds the maximum rating of the control unit.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhubbell-AAR
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportAutomatic Receptacle Control
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.33
  • Szélesség (hüvelyk)3.69
  • Mélység (hüvelyk)1.36
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls