Termékek közzététele
Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4CFB is a multi service cast iron floor box suitable for on grade or above grade use with conduit entries for both power and low voltage services. Conduit connections are made through NPT threads in each respective electrical category. The box is supplied with plugs for all NPT thread openings incase an opening is not used
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhubbell-cfbs1r4cfb
  • TermékcsaládFloor Boxes
  • TermékcsoportFloor Box - Recessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6
  • Szélesség (hüvelyk)6.58
  • Mélység (hüvelyk)6.32
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical boxes
  • UNSPSC kód39121303
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 névBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass szám23-35 33 15
  • OmniClass névElectrical Junction Boxes