Termékek közzététele
Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4PFB multi-service box PVC floor box has conduit entries for both power and low voltage services and is suitable for on grade or above grade use. The floor box has an integral grounding and bounding plate which maintains a constant ground path incase a single device is removed from a box in a run of boxes, as required in Canada. Also included are reducers for both power and data conduits
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhubbell-CFBS1R4PFB
  • TermékcsaládFloor Boxes
  • TermékcsoportFloor Box - Recessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6
  • Szélesség (hüvelyk)7.85
  • Mélység (hüvelyk)7.85
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical boxes
  • UNSPSC kód39121303
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 névBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass szám23-35 33 15
  • OmniClass névElectrical Junction Boxes