Termékek közzététele
Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4SFBCR is a multi-service box stamped steel box with an epoxy coating with concentric knock outs for both power and low voltage services. Knockouts on the on the low voltage side of the box can be removed and replaced with a 2 inch threaded conduit hub (CFBHUB2 sold separately). Epoxy coating makes box suitable for on grade use
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhubbell-CFBS1R4SFBCR
  • TermékcsaládFloor Boxes
  • TermékcsoportFloor Box - Recessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6
  • Szélesség (hüvelyk)6.32
  • Mélység (hüvelyk)6.32
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical boxes
  • UNSPSC kód39121303