Termékek közzététele
Heavy Duty Control Unit

Heavy Duty Control Unit

The CU300 series provides 24V DC power supply for sensors or sensor/Add-A-Relay combinations.
The control units contain an internal relay for the control of an external load. Control units are plenum rated cULus Listed.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhubbell-CU300A
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportAutomatic Receptacle Control
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)1.36
  • Szélesség (hüvelyk)2.33
  • Mélység (hüvelyk)3.69
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls