Termékek közzététele
Gangable AV Wall Box - 2 Gang - HBL985

Gangable AV Wall Box - 2 Gang - HBL985

The Hubbell Gangable AV Wall Boxes are the ideal solution for in wall applications requiring AV, data and power. Concentric 1”- 2” knockouts combined with a 4 inch depth facilitate easy installation of AV cables incorporating pre-connectorized heads and bend radii required for high performance Category 6 and 6A cables.

Specifikáció
  • FEATURES

    • Knockouts from ½ inch up to 2 inch
    • Raised ground provisions in each gang
    • Accept low voltage partition (HBL989)
    • NEMA spaced device mounting accepts industry standard wallplates
    • 4 inch deep to accept practically any device
    • Built in stud mounting brackets
    • Adjustable stud brackets to accommodate different stud and sheetrock thicknesses
    • Adjustable far side support

    SPECIFICATIONS

    • cULus
    • Suitable for masonry application

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhubbell-gangable-av-wallbox-HBL985
  • TermékcsaládWall / Furniture / Ceiling Products
  • TermékcsoportWall Box
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.21
  • Szélesség (hüvelyk)4.06
  • Mélység (hüvelyk)4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical boxes
  • UNSPSC kód39121303
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 névBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass szám23-35 33 15
  • OmniClass névElectrical Junction Boxes