Termékek közzététele
Round Wire Basket Tray

Round Wire Basket Tray

Round Cross-Wire Design

Features:
  • T-weld construction prevents snags
  • 5mm round wire on smaller sizes
  • 6mm round wire on larger sizes
  • High load rating
  • Easy to cut and fabricate fittings in the field
  • 100% recycled steel
  • Use factory support hardware or fabricate supports on the job site
  • 2" x 4" mesh opening
  • Painted tray includes factory installed masking to assure proper grounding at splices; no need to remove paint during installation

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhubbell-round-wire-basket-tray-HBT0204
  • TermékcsaládBasket Tray and Ladder Rack
  • TermékcsoportBasket Tray
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical boxes
  • UNSPSC kód39121303