Termékek közzététele
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

B2431 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box 1-Gang Deep, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Stamped Steel
  • Min. Depth of Pour: 3.75" (95.3)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 60.0 cu. in. (983.2 cm3)
  • Dimensions A: 3.72" (94.5)
  • Dimensions B: 4.81" (122.2)
  • Dimensions C: 6.00" (152.4)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 3.19" (81.0)
  • Knockouts Sides: (1) 0.75",1",1.25"
  • Knockouts Ends: (1) 0.75",1",1.25"
  • Knockouts Bottom: (2) 0.75", 1", 1.25"
  • Concrete Cover: Included

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósystemone-b2431
  • TermékcsaládFloor Boxes
  • TermékcsoportFloor Box - Flush
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.72
  • Szélesség (hüvelyk)6
  • Mélység (hüvelyk)4.81
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical boxes
  • UNSPSC kód39121303