Termékek közzététele
CFB11G Series Multi-Service Floor Box

CFB11G Series Multi-Service Floor Box

CFB11G Series Multi-Service Floor Box
The CFB11G series floor box is designed for maximum capacity to service Audio/Video communications and power requirements. Providing 11-gangs to populate with various services, this floor box is the ultimate in capacity and functionality. Multiple conduit knockouts allow power, voice/data and multi-media cables to be pulled separately.

CFB7G and CFB11G Series Features
  • cULus 514A Listed and scrub water approved for carpet, tile and wood floors
  • Attractive brass or aluminum covers with stainless steel locking studs
  • 4" or 6" depth of concrete pour
  • 2" trade size knockouts allow capacity for pre-terminated connectors
  • Leveling feet provide before pour adjustment
  • Supplied with 11-gauge galvanized steel temporary concrete cover
  • Ideal for the most demanding applications that require A/V and multi-media services
  • Accepts industry standard wallplates
  • Can be used with the on-grade barrier for grade level installations, which prevents corrosion from contact with the grade
  • Over 3.75" of space behind faceplates for active modules, bend radius and pre-terminated connectors

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósystemone-CFB11G4
  • TermékcsaládFloor Boxes
  • TermékcsoportFloor Box - Recessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.08
  • Szélesség (hüvelyk)13.5
  • Mélység (hüvelyk)12.16
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical boxes
  • UNSPSC kód39121303
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 névBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass szám23-35 33 15
  • OmniClass névElectrical Junction Boxes