Termékek közzététele
SystemOne 8" Recessed Fire-Rated Poke Through

SystemOne 8" Recessed Fire-Rated Poke Through



                  


  • Up to eighteen cat 6A cables including four 20A receptacles
  • Multiple plate configurations for every need
  • Two 1", one 1" plus one 1/2" or one 2" EMT for every application

Features
  • Superior architectural finishes:
    • Brushed Brass Plated
    • Satin Nickel Plated
    • Oil Bronzed Bronze
    • Brushed Aluminum
    • Black Powder Coat
  • Hide-away egress doors to reduce trip hazards
  • Exceeds ADA requirements
  • Egress door brushes to reduce ingress of dirt
  • Bind free cover linkage
  • Furniture feed option (6 inch core hole) for up to thirty Cat 6A data cables and ten 10 AWG power wires
  • Pre-pour tubes to remove the need for core hole drilling
  • Sub-plates to accept third party devices, (i.e. FSR®, Crestron® and Extron ®)
  • 1, 1½, 2 hour fire rating
  • Junction box standard with all units (except for Chicago)
  • Suitable for use in 2-1/4" metal reinforced decks or greater
  • cULus, & ULc listed
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósystemone-s1r8
  • TermékcsaládFire Rated Poke Through
  • TermékcsoportFire Rated Poke Through - Recessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical boxes
  • UNSPSC kód39121303