Termékek közzététele
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
    HUECK

    Window lambda WS 075

    Product and processing advantages
    • Sturdy profile construction with 75 mm profile depth for windows opening in
    • Narrow profile faces of the fixed frame-sash combination from 9 mm
    • Glass thicknesses up to 63 mm can be used, with standard gaskets for self-cleaning glazing as well
    • Aluminium window system with a high level of thermal insulation and optimised "Lambdatherm" insulation zone with insulating bridges made of innovative composites
    • Optional use of concealed window hardware or established exposed hardware
    • Differently designable interior and exterior views – from gentle curves through to consistent rectilinearity
    • Production-optimised through few accessories and use of the same parts
    • Compatible with the door series HUECK Lambda DS 075 and DS 075 FD
    System data

    Thermal transmittance: Uf ≥ 0,86 W/m2K
    Water tightness: (EN 12208): Class 9A
    Air permeability (EN 12207): Class 4
    Resistance to wind load (EN 12210): Class C5/B5
    Mechanical stress (EN 13115): Class 4
    Burglar resistance (EN 1627): Classes RC1N, RC2N, RC2 and RC3
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWindow-lambda-WS-075
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportWindow Systems (WS)
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névAluminum profiles
    • UNSPSC kód30102306
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 leírásAluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows