Termékek közzététele
Xci Foil Class A Wall Insulation
Xci Foil Class A Wall Insulation
    Hunter Panels

    Xci Foil Class A Wall Insulation

    Xci Foil Class A is an energy efficient rigid insulation panel composed of a closed cell Class A polyisocyanurate foam core manufactured on-line to 15 mil reinforced foil facers on both sides. This panel comes in 4′ x 8′ panels in thickness of 1″ to 4″. This panel has been tested to meet air and water barrier requirements to provide all-in-one functionality when seams and penetrations are treated with approved materials. Polyiso Eco Ready (Optional) with 5% bio-content option available for thicknesses between 1.0″-3.0″. See the Technical Data Sheet below for more information.
    Specifikáció
    • Codes & Compliances

      • ASTM C 1289
      • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
      • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
      • Numerous UL 263 hourly designs
      • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
      • ASTM E 2178 – less than 0.001 L (s.m2 ) at 75 Pa
      • ASTM E 2357 – no leakage
      • Miami Dade County Product Control Approved
      • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
      • California Bureau of Household Goods and Services
      • CCMC 13460-L Type 3, Class 1
      • CAN/ULC S-704 Type 1, Class 1
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóxci-foil-class-a-wall-insulation
    • TermékcsaládXci Wall Products
    • TermékcsoportExternal Wall Insulated Boards
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásFal
    • ETIM-kódEG020500
    • ETIM-névBuilding - insulation material
    • Uniclass 2015 kódEF_25_10
    • Uniclass 2015 leírásWalls
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWall Panels

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika