Termékek közzététele
Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology
Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology
    Ideal Standard

    Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology

    CERALOOK SL SINK MIXER RMTD PULL- OUT SPRAY 1 function SIDE HANDLE CHROME BLUE START CHROME MENA
    Specifikáció
    • CERALOOK Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function, Cylindrical metal body (Zinc Dye Cast) with diameter 40mm and red and blue color indication, FirmaFlow cartridge D38mm with hot water limiter, L tubular spout (Brass) with diameter 29mm, Pull- out hand spray 1 function with aertator CACHE 16,5x1 with flow rate limiter 6lpm, Cylindrical decorative rosette with diameter 50mm on the bottom of the kitchen mixer, Sink hose with length 1500mm and weight, Check valve (Back flow preventer), 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 400mm, Shank Fixation, Chrome finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBD643
    • TermékcsaládCERALOOK
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)361
    • Szélesség (mm)119
    • Mélység (mm)264
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 leírásSink manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika
    Afganisztán
    Egyiptom
    Bahrein
    Egyesült Arab Emírségek
    Irak
    Irán
    Izrael
    Jemen
    Jordánia
    Katar
    Kuvait
    Libanon
    Omán
    Palesztina
    Szaúd-Arábia
    Szíria
    Törökország