Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/26880500-2fc7-4559-a7ce-6d207f444f17
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
WC
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Connect Air Wall hung Bowl White Ip Rl Hybd Hf Bxd
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
E0155
Termékcsalád
CONNECT AIR
Termékcsoport
TOILET BOWLS
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-02-22
Verziószám
1
Magasság (mm)
340
Szélesség (mm)
360
Mélység (mm)
540
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.co.uk
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.co.uk
Terméktanúsítvány
https://www.idealspec.co.uk/contact-us.html
Műszaki leírás
http://www.idealspec.co.uk
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Kerámia
Nettó tömeg (kg)
20.2
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - WC
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 leírás
WC pans
OmniClass szám
23-31 19 19
OmniClass név
Water Closets
Termék elérhetősége
Európa
Csehország
Görögország
Németország
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Letöltés
TOTO USA Inc
Drake® II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
Letöltés
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Letöltés
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Letöltés
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Letöltés