Termékek közzététele
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
    Ideal Standard

    CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG

    CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
    Specifikáció
    • CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE1248
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBaths
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)500
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)1200
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs

    Termék elérhetősége

    Európa
    Olaszország