Termékek közzététele
CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG
CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG
    Ideal Standard

    CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG

    Corner tub for recessed installation - 140x140x58
    Specifikáció
    • Corner tub for recessed installation - 140x140x59
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE1250
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBaths
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)140
    • Mélység (mm)58
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs