Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/9c3db42c-3096-4180-84d3-596dd3857fa1
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdők
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
ACTIVE VAN 160x75mm INC BEU IG
Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Rectangular bathtub for recessed installation - 160x75x59mm
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
K1820
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Baths
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-12-05
Verziószám
1
Magasság (mm)
75
Szélesség (mm)
160
Mélység (mm)
59
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealstandard.it
Szerelési útmutató
http://www.idealstandard.it
Terméktanúsítvány
http://www.idealstandard.it
Műszaki leírás
http://www.idealstandard.it
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Akril
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdők
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 leírás
Baths
OmniClass szám
23-31 15 00
OmniClass név
Bathtubs
Termék elérhetősége
Európa
Olaszország
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Letöltés
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Letöltés
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Letöltés
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Letöltés
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Letöltés