Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/e5f8f86c-690f-4810-993e-b32a6246cf92
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdők
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
K2746
Termékcsalád
HOTLINE
Termékcsoport
Bath Tub
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-05-15
Verziószám
1
Magasság (mm)
465
Szélesség (mm)
1700
Mélység (mm)
750
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Útmutató videó
http://www.idealspec.fr
Terméktanúsítvány
http://www.idealspec.fr
Műszaki leírás
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Akril
Nettó tömeg (kg)
21
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdők
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 leírás
Baths
OmniClass szám
23-31 15 00
OmniClass név
Bathtubs
Termék elérhetősége
Európa
Belgium
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Letöltés
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Letöltés
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Letöltés
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Letöltés
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Letöltés