Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/ce83fb74-a2ad-45bf-9c6d-f46053b37063
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Zuhanyzók
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
Tipica- A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
T2380
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Shower enclosures
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-05-15
Verziószám
1
Magasság (mm)
1850
Szélesség (mm)
900
Mélység (mm)
901
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealstandard.it
Szerelési útmutató
http://www.idealstandard.it
Terméktanúsítvány
http://www.idealstandard.it
Műszaki leírás
http://www.idealstandard.it
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveg
Nettó tömeg (kg)
34.1
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 leírás
Shower enclosures
Termék elérhetősége
Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Franciaország
Görögország
Németország
Olaszország
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Letöltés
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set
4.4
(
15
)
Letöltés