Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/515082b5-17e5-49b8-bc10-5c2d0e25f336
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdők
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the long side above the overflow. For built in installation only
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
T5408
Termékcsalád
La Dolce Vita
Termékcsoport
Bath tub
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2023-09-05
Verziószám
1
Magasság (mm)
1000
Szélesség (mm)
2000
Mélység (mm)
450
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Szerelési útmutató
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Útmutató videó
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Terméktanúsítvány
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Műszaki leírás
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Akril
Tervezés helye
Olaszország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdők
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 leírás
Baths
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Bathtubs
OmniClass szám
23-31 15 00
OmniClass név
Bathtubs
Termék elérhetősége
Európa
Belgium
Bulgária
Csehország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Lengyelország
Olaszország
Oroszország
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Letöltés
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Letöltés
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Letöltés
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Letöltés
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Letöltés