Termékek közzététele
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm
Dolce Vita Towel bar 300 mm
    Ideal Standard

    Dolce Vita Towel bar 300 mm

    Dolce Vita Towel bar 300 mm
    Specifikáció
    • Dolce Vita Towel bar 300 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT5512
    • TermékcsaládLa Dolce Vita
    • TermékcsoportLa Dolce Vita
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)375
    • Mélység (mm)79
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC012353
    • ETIM-névAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 leírásHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Görögország
    Hollandia
    Lengyelország
    Németország
    Olaszország
    Oroszország
    Spanyolország