Termékek közzététele
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT
    Ideal Standard

    MELANGE BSH MXR FLOORSTAND. KIT2&SH/KIT

    Melange-Gruppo miscelatore da appoggio per vasca centro stanza.
    Specifikáció
    • Gruppo miscelatore da appoggio per vasca centro stanza. Costituito da miscelatore monocomando con bocca di erogazione fissa e doccetta minimale con flessibile Idealflex 1250 mm. Supporto doccetta e deviatore integrati. Piastra per fissaggio a terra compresa. Lavora con incasso a pavimento A6133NU da ordinare separatamente.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA6120
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBath thermostatic water supply sets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)914
    • Szélesség (mm)179
    • Mélység (mm)339
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)8.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 leírásBathing fittings

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika