Termékek közzététele
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN
    Ideal Standard

    TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    Tonic II-Miscelatore monocomando esterno per doccia.
    Specifikáció
    • Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, fissaggi nascosti. Cartuccia con limitatore della temperatura. Sporgenza totale del miscelatore 125 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA6337
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-03
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)2.38
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 leírásShower fittings package

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika