Termékek közzététele
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE
    Ideal Standard

    CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE

    4.7/5 csillag4.7(26 vélemény)
    Ceratherm c100 shower mixer exposed offset & shower system square
    Specifikáció
    • Ceratherm c100 shower mixer exposed offset & shower system square
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA7542
    • TermékcsaládCERATHERM
    • TermékcsoportShower Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)320
    • Mélység (mm)1108
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)5.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 15 15
    • OmniClass névShower Cartridge Faucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika