Termékek közzététele
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
    Ideal Standard

    Solos Sequential Basin Mixer Square Spout

    SOLOS , Basin mixer 22x221x302 mm, no waste , Hidden aerator, PVD technology
    Specifikáció
    • Solos Sequential Basin Mixer Square Spout, available in Brushed gold, Magnetic grey, Chrome, Glossy white, Silver storm and Silk Black finishes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA7831
    • TermékcsaládSolos
    • TermékcsoportBASIN MIXER
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)302
    • Szélesség (mm)22
    • Mélység (mm)243
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)1.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets