Termékek közzététele
Active Basin Pillar Taps Lever Handles
Ideal Standard

Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active basin pillar taps with lever handles
Specifikáció
  • Pillar taps with lever handles, 5 L/min @ 3 bar pressure
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóB8074
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)123
  • Szélesség (mm)45
  • Mélység (mm)126
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Nettó tömeg (kg)1.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets