Termékek közzététele
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
    Ideal Standard

    Conca - Single lever basin mixer slim no waste -

    Single lever basin mixer slim no waste -
    Specifikáció
    • Single lever basin mixer slim no waste - Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBC765
    • TermékcsaládCONCA
    • TermékcsoportBASIN MIXER
    • Megjelenés dátuma2020-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)72
    • Szélesség (mm)185
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets